• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. RFID-antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
  5. ANT960

RFID-UHF-antenne

ANT960

DTRUHFA_AERWKOTN04

RFID-UHF-antenne

ANT960

DTRUHFA_AERWKOTN04

Elektrische eigenschappen
Max. ingangscapaciteit [mW] 1000
Zendfrequentie [MHz] 902...928 (FCC)
Antenne aansluiting 1; (TNC stekker)
Polarisatie circulaire
Zendvermogen ERP [mW] 3981
Directiviteitsverhouding [dB] 8,5
Impedantie [Ω] 50
Bereik
Openingshoek [°] 65
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Opslagtemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 2406,5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 300 x 300 x 79
Materialen behuizing: aluminium; TNC stekker: Messing / PTFE; Beschermkap: kunststof;
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk