- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- RFID
- RFID-antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
- ANT910
RFID-UHF-antenne
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
RFID-UHF-antenne
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
- Voor betrouwbare identificatie van UHF ID-Tags in de productie
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in he nabije veld
- Hoge selectiviteit voor RFID UHF nabij-veldmethode ID-Tags
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 902...928 (FCC) |
---|---|
Antenne aansluiting | 1; (TNC stekker) |
Directiviteitsverhouding [dB] | -15 |
Impedantie [Ω] | 50 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 210,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 63 x 28 x 90 |
Materialen | behuizing: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|