- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- RFID
- RFID-antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
- ANT860
RFID-UHF-antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF-antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Antenne aansluiting | 1; (TNC stekker) |
Polarisatie | circulaire |
Zendvermogen ERP [mW] | 1995 |
Directiviteitsverhouding [dB] | 8,5 |
Impedantie [Ω] | 50 |
Bereik
Openingshoek [°] | 65 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2395,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materialen | behuizing: aluminium; TNC stekker: Messing / PTFE; Beschermkap: kunststof; |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|