- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- RFID
- RFID-antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
- ANT815
RFID-UHF-antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID-UHF-antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- Voor de betrouwbare identificatie van UHF-ID-tags in de productie en logistiek
- Compact ontwerp voor toepassing van RFID ID Tags in het nabij-veldmethode
- Leesafstand met dipool-type ID Tags tot 1m
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 865...928 |
---|---|
Antenne aansluiting | 1; (TNC stekker) |
Directiviteitsverhouding [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedantie [Ω] | 50 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 443,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materialen | behuizing: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|