• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. Antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
  5. ANT420

RFID lees-/schrijfkop HF

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

RFID lees-/schrijfkop HF

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

  • Voor de betrouwbare identificatie van ID-tags bij werkstukdragers en producten
  • Robuuste RVS-behuizing voor het gebruik in de montage-, toevoer- en handlingtechniek
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • RFID schrijf-/leeskop voor bondige inbouw
  • Voor aansluiting op RFID-verwerkingsunits LF/HF via bewezen M12 connector aansluitingen
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie herkennen van objecten op transportsystemen
Type goedkeuring voor zendapparatuur USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 19,2...28,8 DC; (verzorging door verwerkingseenheid DTE10x (volgens EN 60950-1))
Stroomopname [mA] < 50
Beschermklasse III
Zendfrequentie [MHz] 13,56
RFID standaard ISO 15693
Bereik
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm] 100
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm] 60
Afstand tot de ID-Tag [mm]
getest met 30 mm schijftag; I-CODE SLI : ≤ 16
Interfaces
Communicatie interface DATA / DTE10x
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, continue)
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [jaren] 509,62
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 109,6
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
TAG-communicatie 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Moer 2 x M18 x 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A