- Producten
- Industriële communicatie
- Veldbus gateways en controllers
- IO-Link - master voor veldapplicaties in de fabrieksautomatisering
- AL1430
IO-Link master met EtherCAT-interface
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
IO-Link master met EtherCAT-interface
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
- Daisy-Chain-spanningsverzorging met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek
- Instelbare stroombegrenzing per poort voor een veilig gebruik
- Spannings- en stroommeting per poort voor energiemonitoring
- Aansluiting van actoren tot 2A mogelijk
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de aansluiting van maximaal 4 IO-Link-apparaten
Toepassingsgebied
Applicatie | I/O module voor veldmontage |
---|---|
Ringnetwerk funktionaliteit | industriële voedingen; veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 300...3900; (US) |
Beschermklasse | III |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (UA) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8 |
---|---|
Stroombelasting per poort [A] | 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 2) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3,6 |
---|---|
Stroombelasting per poort [A] | 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 0,45) |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 8; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 8 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 11...30 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Kortsluitvast | ja |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 2000 |
---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 2000 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmissiestandaard | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 100 MBit/s | ||||
Protocol | EtherCAT | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||
Opmerking over de interface |
|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
Aantal poorten Class B | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 312,6 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |