• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Solutions IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9101

Licence pour le package comprenant le logiciel pour démarrer et tester facilement une application de surveillance d'état

QM9101

moneo Starterkit License

Licence pour le package comprenant le logiciel pour démarrer et tester facilement une application de surveillance d'état

QM9101

moneo Starterkit License

  • package comprenant toutes les licences logiciel nécessaires à la surveillance d’état
  • Surveillance d'état pour des moteurs sur des ventilateurs, pompes et autres machines simples
En savoir plus
Ce produit est vendu exclusivement avec le package matériel QZ9100
Application
Application
Surveillance d'état pour des moteurs sur des ventilateurs, pompes et autres machines simples
Description du contenu
plateforme IIoT servant de base pour les applications moneo
logiciel de paramétrage pour la configuration et le diagnostic d'appareils IO-Link
logiciel de maintenance en temps réel pour la maintenance préventive conditionnelle et l’analyse
interface de données aus maîtres IO-Link d’ifm
25 points d’informations pour transmettre les valeurs process
Gestion des données
liaison logique de valeurs process via des valeurs calculées
Surveillance
collecte et analyse des données process
surveillance d'état en temps réel (maintenance en temps réel)
Paramétrage
Paramétrage d'appareils IO-Link indépendant du fabricant (à partir d’IO-Link V1.1)
paramétrage de maîtres ifm IO-Link
Paramétrage via maître USB et Ethernet
Programmation réseau et point-à-point
Logiciel / programmation
Langue allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe
Support de données téléchargement
Licences contenues moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (fonctionnement seulement en combinaison avec : QZ9100)
Type de licence licence d'un package
Classe de licence version complète
Données mécaniques
Poids [g] 0,001
Remarques
Remarques Ce produit est vendu exclusivement avec le package matériel QZ9100