• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour barrières de sécurité multifaisceaux et barrages immatériels de sécurité
  5. EY1015

Miroir de renvoi pour barrières de sécurité multifaisceaux avec protection

EY1015

DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660

Miroir de renvoi pour barrières de sécurité multifaisceaux avec protection

EY1015

DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660

  • Peut être combiné avec des barrières et des rideaux de sécurité multifaisceaux
  • Déviation fiable du rayon lumineux
  • Protection multilatérale des zones de danger avec câblage réduit
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Avec solide fixation sur pied
Application
Version pour barrages immatériels de sécurité, ...1510 mm
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...55
Données mécaniques
Poids [g] 10995
Dimensions [mm] 1980 x 110 x 36
Matières aluminium recouvert d'époxy; plastique
Longueur L [mm] 1980
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces