• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80317

Tag RFID

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

Tag RFID

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

  • Tag RFID 125KHz - Q5
  • Codage fiable de palettes
  • Approprié pour le montage avec un support plastique ou métallique
  • ce
  • ukca
Application
Application Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs
Température de fonctionnement (active) [°C] -25...70
Température de pointe (passive) [°C] 130; (durée du test: 1 x 100 h)
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 0,125
Taille mémoire [bit] 224
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...90
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [Années] 2854
Données mécaniques
Poids [g] 2,25
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 2,2
Matières PC noir
Remarques
Remarques
température de pointe 1 x 100 h
Température de stockage 1 x 1000 h
choc 6 Achsen je 2000 Schocks
vibration 3 Achsen je 2,5 h
Unité d'emballage 1 pièces
Données supplémentaires
distance écriture/lecture (mm)
positionnement des TAG lecture écrire
DTA100 au dessus de la tête 10...28 10...28
DTA101 au dessus de la tête 10...28
DTA200 face avant 35 35
DTA201 face avant 35
DTA300 face avant 50 50
DTA301 face avant 50
Toutes les indications s'appliquent à des process lecture/écriture statiques.
Des informations sans remarque se réfèrent à l'installation des TAG dans un environnement non métallique.