• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E70471

Prise vampire AS-Interface

E70471

Flat cable connector M12

Prise vampire AS-Interface

E70471

Flat cable connector M12

  • Pour la transition câble plat AS-i vers connecteur M12
  • Pour extension du réseau AS-i à l'aide des tronçons
  • Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Article de remplacement: E75471 Comparaison de produits: E70471 / E75471 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
article arrêté
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 15,6
Matières Joint d'étanchéité: EPDM; boîtier: PA; Joint torique: EPDM; vis: inox (1.4305/303); Ecrou: inox (1.4305/303); Broches de contact: bronze doré
Couple de serrage [Nm] 0,35
Remarques
Remarques
aucun joint d'étanchéité périphérique nécessaire
l'écrou ne s'encliquette pas
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)