• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E40264

Adaptateur à bague progressive

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

Adaptateur à bague progressive

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

  • Pour le montage rapide et simple de capteurs de température
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Haute tenue en pression
Application
Montage Adaptateur à bague progressive
Tenue en pression [bar] 50
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 38,2
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs Ø 8 mm
Raccord process taraudage R 1/4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces