• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E3D301

Kit de montage pour capteurs de vision 3D

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

Kit de montage pour capteurs de vision 3D

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Montage simple et rapide
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un profil rond ou une barre
  • N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version montage par cylindre de serrage, pour boîtiers, O3D
Données mécaniques
Poids [g] 151
Type de montage profil rond; (Ø 14 mm)
Matières équerre de fixation: inox (1.4301/304); Cylindre de serrage: inox (1.4408)
Accessoires
Fourniture
vis à tête cylindrique: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces