Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
- Orientation aisée du rayon laser vers un récepteur laser ou un réflecteur triple
- Résistance élevée aux vibrations
- Fixation simple, rapide et économique
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Pour le montage sur une surface
Application
Version | pour détection latérale |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 62,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 57,5 x 36,4 x 19 |
Matières | inox (1.4301/304) |
Plage de réglage | réglage fin sur 2 axes ± 2° |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|