Kit de montage pour réflecteurs "nid d'abeille"
E20926
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Kit de montage pour réflecteurs "nid d'abeille"
E20926
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
- Fixation simple, rapide et économique
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Pour le montage sur une surface
- N'importe quelle position du réflecteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version | montage par cylindre de serrage, pour réflecteur , 80 x 80 mm |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 434,5 |
---|---|
Type de montage | platine; (M12) |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|