• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteurs en Y
  4. Répartiteurs en Y
  5. E12529

répartiteur en Y

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

répartiteur en Y

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 60 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 37,1
Matières PUR noir
Matière du corps PUR, Sans halogène
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR, Sans halogène; Contacts: doré
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR, Sans halogène; Contacts: doré