ifm Academy Web-Seminar
Retrofit mit IO-Link
Verbrauchsdaten erfassen, darstellen und Optimierungen einleiten
Sie möchten Betriebsdaten Ihrer Anlagen ohne Eingriff in die Steuerung erfassen? Daten visualisieren und vom Feld in die Cloud übertragen? Wir haben die Lösung, die Ihre Prozesse effizienter und nachhaltiger macht: Retrofit mit IO-Link.
Unser kostenfreies Web-Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten des Retrofitting mit IO-Link und Sensoren, Hardwarekomponenten und Softwarelösungen für die Modernisierung Ihrer Anlage. Entdecken Sie die vielfältigen Vorteile u.a. in diesen Themen:
- Effizienzsteigerung: Durch Retrofit Betriebsdatenerfassung, OEE Berechnung und Real-Time-Maintenance
- Nachhaltiges Wirtschaften: Über Retrofit die Verbrauchsdaten erfassen, darstellen und Optimierungen einleiten
- Echtzeitüberwachung: Durch Retrofit Alarme generieren, die bereits vor einem Stillstand gesendet werden
- Prozessoptimierung: Durch OEE-Erfassung Lücken im Prozess erkennen und handeln
- Einfache Datenerhebung im Feld durch IO-Link: Plug and Work Technologie auch für nicht Steuerungstechniker
- Edge-Computing: Komplexe Datenmodelle im Feld auswerten und vorverarbeitete Daten liefern
Das klingt interessant für Sie? Dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an!
An wen richtet sich die Schulung?
- Personen mit Interesse an Anlagendigitalisierung und -modernisierung, sowie IO-Link
- Insbesondere Interessierte aus den Bereichen Entwicklung, Qualitätsmanagement und/oder IT
- Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich
Referenten
Detlef Fingerle engagiert sich seit über 20 Jahren als Field Technical Sales Engineer in der ifm-Unternehmensgruppe für die Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme. Zu seinen Themen zählen die Integration von IO-Link, AS-Interface, IIoT-Controller und IIoT- Gateways sowie die Identifikationssysteme RFID und Multicode Reader. Das Thema Industrie 4.0 runden sein Profil ab.
Marcel Harms ist seit 2023 für die ifm-Unternehmensgruppe als Field Technical Sales Engineer im Bereich Digitalisierung und Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme tätig. Zu seinen Fachthemen gehören zum einen Technologien unter dem Stichwort "Sensor-to-Cloud", Softwareanwendungen sowie IO-Link, AS-Interface, Identifikationssysteme und Multicode Reader.
Im Chat
Johannes Köppe ist bereits seit 2007 fester Bestandteil der ifm-Unternehmensgruppe. Bis 2012 stand er unseren Kunden zunächst als Sales Engineer beratend zur Seite. Er engagierte sich zudem 5 Jahre im Branchenvertrieb der Automobilindustrie und bringt seit Oktober 2012 seine umfangreichen Erfahrungen als Field Technical Sales Engineer im Bereich industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme ein. Zu seinen Fachthemen zählen die nahtlose Integration von AS-i, IO-Link, IIoT-Devices und Identifikationssystemen in Track & Trace-Anwendungen sowie Lösungen der Industrie 4.0.
Warum es sich lohnt?
- Einblicke in die neuesten Technologien für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Erprobtes Theorie- und Praxiswissen
- Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen im Live-Chat