Lizenz für das Softwarepaket zum einfachen Starten und Testen einer Zustandsüberwachungsapplikation
QM9101
moneo Starterkit License
Lizenz für das Softwarepaket zum einfachen Starten und Testen einer Zustandsüberwachungsapplikation
QM9101
moneo Starterkit License
- Paket mit allen für eine Zustandsüberwachung benötigten Softwarelizenzen
- Zustandsüberwachung an Motoren von Lüftern, Pumpen und anderen einfachen Maschinen
Verkauf nur in Verbindung mit Hardwarepaket QZ9100
Einsatzbereich
Anwendung |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inhaltsbeschreibung |
|
|||||
Datenmanagement |
|
|||||
Monitoring |
|
|||||
Parametrierung |
|
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Enthaltene Lizenzen | moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (Betrieb nur in Verbindung mit: QZ9100) |
Art der Lizenz | Paketlizenz |
Lizenzklasse | Vollversion |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 |
---|
Bemerkungen
Hinweise | Verkauf nur in Verbindung mit Hardwarepaket QZ9100 |
---|