• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Kameras für mobile Anwendungen
  4. Analoge Kameras
  5. O2M211

Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Analoger Videoausgang für die Rückraumüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Gekapseltes, wetterfestes Gehäuse
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Temperaturgeregelte Linsenheizung
  • EG-Typgenehmigung E4
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] 640 x 480
Öffnungswinkel [°] 170 x 117
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung
Applikation Integrierte Spiegelfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 12...32 DC
Stromaufnahme [mA] < 280; (mit Linsenheizung)
Überspannungsschutz ja
Bildsensor ¼'' 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color
Einschaltspitzenstrom [mA] 1000
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer [ms] 2
Ausgänge
Video-Ausgang PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Arbeitsabstand [m] Bildfeld [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Bildauflösung [px] 640 x 480
Öffnungswinkel [°] 170 x 117
Lichtempfindlichkeit [LUX] < 0,05
Dynamikbereich [dB] > 80
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-4 industrielle Umgebung
DIN EN 61000-6-2 industrielle Umgebung
UN-ECE R10
Schockfestigkeit
50 g
Vibrationsfestigkeit
Frequenzbereich 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Salzsprühnebeltest
IEC 60068-5-52
Mechanische Daten
Gewicht [g] 301,7
Abmessungen [mm] Ø 55 / L = 52
Werkstoffe Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt
Zubehör
Lieferumfang
Montageset:, E2M210
Schrauben: 2 x M6 x 20
Unterlegscheiben
Muttern: 2 x M6, selbstsichernd
Antirutschbelag
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, abgeschirmt; Schirm aufgelegt
Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: true