• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IO-Link
  3. IO-Link Zubehör / Verbindungstechnik
  4. Montagezubehör
  5. E78002

Hutschienenadapter

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

Hutschienenadapter

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Bringt IO-Link-Master, Ethernet-Switches und E/A-Module auf die Hutschiene
  • Komplettes Montageset für verschiedene Modulgrößen
  • Einfache, schnelle und vibrationstaugliche Montage
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Umgebung
  • Für Installationen direkt an der Maschine oder im Schaltschrank
Einsatzbereich
Ausführung Für die Hutschienenmontage von z.B. IO-Link Mastern 8-Port
Mechanische Daten
Gewicht [g] 103,8
Montageart Hutschienenmontage
Abmessungen [mm] 207,9 x 60 x 19
Werkstoffe Hutschienenadapter: PC/ABS; Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Zubehör
Lieferumfang
Unterlegscheibe 2 x M5
Schraube 2 x M5 x 30
Schraube 1 x M5 x 10
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück