• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einschweißadapter
  5. E30122

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

  • Einschweißadapter für Prozesssensoren
  • Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Hohe Druckfestigkeit
  • acs
  • ehedg_t
  • fda
  • reg31
  • ec19352004
Einsatzbereich
Montage für dünne Wandstärken
Druckfestigkeit [bar] 50
Hinweis zur Druckfestigkeit
für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 191,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 50 mm
Abdichtung Dichtring
Zubehör
Lieferumfang
O-Ringe: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional
O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück