Tastenmodul mit Drehknopf mit Tast- und Joystick-Funktion in zwei Achsen und hinterleuchteten Tasten
CR1300
ecomatPanel/COP
Tastenmodul mit Drehknopf mit Tast- und Joystick-Funktion in zwei Achsen und hinterleuchteten Tasten
CR1300
ecomatPanel/COP
- Robustes Keypad mit Drehknopf mit integriertem 4-Wege-Taster und Push-Funktion für mobile Arbeitsmaschinen
- 6 RGB hinterleuchtete Funktionstasten
- Alle Beleuchtungselemente separat in beliebigen Farben ansteuerbar
- Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Einfache Integration in vorhandene Applikationen
Produktmerkmale
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|---|
Abmessungen [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Einsatzbereich
Ausführung | zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Verpolungsschutz | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
Protokoll | J1939 | ||
---|---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Max. Höhe über NN [m] | 4000 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 119 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g] | 400 | ||||||||
Abmessungen [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PC/ABS; Silikonüberzug: PA66 transparent | ||||||||
Angaben zur Lebensdauer |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|