• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. RFID
  4. RFID-Antennen für Anschluss an Auswerteeinheiten
  5. ANT920

RFID-UHF-Antenne

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

RFID-UHF-Antenne

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

  • Für die zuverlässige Identifizierung von UHF-ID-Tags in Produktion und Logistik
  • Kompakte Bauform für den Einsatz im Nah- und Fernfeld
  • Lesereichweite bis zu 2 Meter
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] 902...928
Antennenanschlüsse 1; (TNC-Buchse)
Antennengewinn [dB] 2,5
Impedanz [Ω] 50
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...55
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 484,5
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 126 x 37 x 156
Werkstoffe Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück