- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- RFID
- RFID-Antennen für Anschluss an Auswerteeinheiten
- ANT860
RFID-UHF-Antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF-Antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz) |
---|---|
Antennenanschlüsse | 1; (TNC-Buchse) |
Polarisation | zirkular |
Sendeleistung ERP [mW] | 1995 |
Antennengewinn [dB] | 8,5 |
Impedanz [Ω] | 50 |
Erfassungsbereich
Fernfeldöffnungswinkel [°] | 65 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2395,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 300 x 300 x 79 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff; |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|