Applikation | EtherNet/IP-Gateway |
---|
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 500; (bei externer Versorgung: 10 mA) |
Anzahl AS-i Master | 1 |
Potentialtrennung | ja |
Spannungsbereich DC [V] | nach PELV |
---|
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Protokoll | EtherNet/IP |
---|---|
Verwendungstyp | Datenübertragung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Schutzart | IP 20 |
MTTF [Jahre] | 46 |
---|
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
AS-i Master Profil | M4 |
AS-i Zertifikat | 97303 |
Gewicht [g] | 710,5 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2.5 mm² |
---|