• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

io-key: monitorización centralizada de los datos de sensores de pequeñas aplicaciones descentralizadas

¿No sería práctico tener también las aplicaciones remotas bajo control?

io-key transmite los datos de los sensores conectados a través de la red de telefonía móvil (red NB-IoT o 2G) a una nube segura, donde están siempre a disposición del usuario en un tablero de mandos claramente estructurado. Con ello se acabaron los cables de gran longitud para llegar a sensores alejados o las infraestructuras sobredimensionadas y costosas en aplicaciones con pocos sensores.

Sus ventajas

Monitorización Plug & Play:
Supervisión de instalaciones asistida por sensores sin planificación de redes ni cableado.
Lo más importante de un vistazo:
Reciba alertas por correo y SMS cuando se produzca un problema.
Sencilla puesta en marcha:
Una fuente de alimentación y la disponibilidad de una red GSM: eso es todo lo que el io-key necesita

Alta flexibilidad:
El lugar de montaje se puede elegir libremente; gracias a la protección IP65 también se puede utilizar en exteriores. Libre elección entre una gran variedad de sensores IO-Link para todo tipo de aplicaciones.

Eficiente:
Bajo coste en comparación con otras soluciones industriales en la nube.

Ahorro de tiempo y costes durante la instalación

Con io-key, usted apuesta desde el primer momento por una forma de monitorización de procesos e instalaciones de fácil manejo y, al mismo tiempo, muy potente. Una fuente de alimentación y la disponibilidad de una red GSM: eso es todo lo que el io-key necesita para transmitir a la nube los datos de los sensores IO-Link conectados. La compleja conexión a la red de la empresa o a un sistema de control ya no es necesaria.

  1. Conectar a la fuente de alimentación
  2. Conectar hasta 2 sensores compatibles con IO-Link
  3. Registrarse y.. ¡listo!

Cómodo: función de alerta por correo electrónico y SMS, informes automáticos

En el tablero de mando claramente estructurado, el usuario puede establecer con un par de clics los valores límites para los sensores conectados. Si estos valores se superan por exceso o por defecto, el usuario recibe una alerta por correo electrónico o SMS. Asimismo, todos los datos se pueden recopilar y exportar en forma de informes.

Potente: robusta carcasa, amplia gama de sensores

Ya sea en un entorno pulverulento o al aire libre: gracias al grado de protección IP65, el io-key está perfectamente equipado para cualquier tipo de aplicación. Las dos conexiones para sensores permiten poner en práctica numerosos escenarios de monitorización. Para ello, ifm dispone de una amplia gama de sensores IO-Link.

¿Con qué frecuencia necesita los datos del sensor?

Son posibles hasta 4 intervalos diferentes:

  • 1 vez al día → Para las consultas diarias, como los niveles de llenado o los niveles límite.
  • Cada hora → Por ejemplo, para supervisar estados o valores de temperatura.
  • Cada minuto → Para consultas frecuentes, como p.ej. valores de posición del proceso.
  • Cada 10 segundos → Ideal para consultas críticas como el mantenimiento predictivo.

Encuentre la tarifa de datos que se adapta a sus aplicaciones:

Ver tarifas de datos

Así de sencilla es la monitorización de instalaciones y procesos descentralizados:

Supervisión de caudal en estaciones de bombeo

io-key permite supervisar en todo momento la función correcta de bombeo en estaciones remotas o móviles. La función de alarma informa inmediatamente de las variaciones del valor de referencia, de modo que es posible reaccionar con rapidez y restablecer la potencia de bombeo deseada.

Medición de nivel en depósitos

Los silos con pienso, los tanques para tinta de impresión o los aditivos del hormigón tienen una cosa en común: hay que rellenarlos antes de que estén completamente vacíos. Los proveedores que equipan los tanques de sus clientes con io-key pueden garantizar un suministro fiable e ininterrumpido de los productos. Una vez que se ha alcanzado un nivel de llenado definido, la logística puede activar automáticamente el rellenado. Esto significa una gran mejora en la calidad del servicio.

Mantenimiento predictivo en máquinas remotas

Los ventiladores de cámaras frigoríficas o almacenes descentralizados se pueden supervisar mediante el io-key, al igual que los motores o bombas remotos, como por ejemplo, en la agricultura automatizada. Los daños en los rodamientos, desequilibrios o indicios similares de daños inminentes en las máquinas son detectados por los sensores de vibración y notificados al tablero central a través del io-key. De este modo, los procesos de trabajo importantes no se interrumpen de forma imprevista. Asimismo, la calidad del producto se mantiene gracias a las constantes condiciones de almacenamiento.

¿Aún no está convencido?

Hasta ahora, equipar partes remotas de la planta con sensores para poder analizar las señales a posteriori resultaba muy lento y caro.

Michael Strauss, jefe de producto, explica en este vídeo lo fácil y rápido que es conseguirlo con io-key.