• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IES235

Detector inductivo

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

Detector inductivo

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

  • Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Uso flexible gracias al amplio rango de temperaturas de servicio
  • Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
  • Reducción del tiempo en almacén gracias al amplio espectro de aplicaciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 3
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Campo de aplicación
Característica especial Alcance aumentado
Aplicación Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación; Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1500
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 3
Alcance real Sr [mm] 3 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...2,43
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 1340
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A028
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 17,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
Instalación