• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. EVC913

Prolongador

EVC913

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS

Prolongador

EVC913

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
  • Con robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicaciones industriales / automatización industrial
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 30 AC / 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Grado de protección IP 65; IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 161
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 3 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado