• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E70451

Cable de conexión con conector hembra

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Cable de conexión con conector hembra

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Suministro de tensión para edgeGateway
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Grado de protección IP 65
Datos mecánicos
Peso [g] 236
Materiales PBT-GF20
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²