• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Juntas tóricas y de estanqueidad
  5. E30492

Junta moldeada

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

Junta moldeada

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

  • Para el sellado fiable de tanques, depósitos y tuberías
  • Para el uso en combinación con sensores de proceso
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para equipos con conexión de proceso G ½
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -15...200
Homologaciones / pruebas
Norma DIN EN ISO 1179-2
Datos mecánicos
Peso [g] 3,4
Diámetro interior [mm] 18,5
Diámetro exterior [mm] 23,9
Materiales FKM
Notas
Cantidad por pack 5 unid.