Caracteristicile produsului
Model electric |
PNP |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Dimensiuni [mm] |
63 x 30 x 24 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
Tensiunea nominala DC [V] |
24 |
Consum de energie [mA] |
< 380 |
Curent total Max. [A] |
0,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
Intrări
Numar de intrari digitale |
2; (IEC61131-2) |
Limitarea curentului de intrare [mA] |
200 |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Testat pentru scurtcircuit |
da |
Domeniu de masura/programare
Frecventa de masurare [Hz] |
< 2000 |
Interfete
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tipul de uzura |
setarea parametrilor |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces binare |
2 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
default |
1168 |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...60 |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m |
|
Temperatura depozitare [°C] |
-25...60 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] |
4000 |
Protectie |
IP 67 |
Grad de contaminare |
2 |
Date mecanice
Greutate [g] |
84,2 |
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] |
35 |
Dimensiuni [mm] |
63 x 30 x 24 |
Materiale |
Capsula: PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Operare |
1 x LED, verde |
ieşire de comutare |
2 x LED, galben |
|
Afişaj LED 7 segmente, roşu |
|
Elemente de operare |
|
Observaţii
Observaţii |
Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare. |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Alte date
intarziere la oprire/pornire |
0...9999 ms |