• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Bezprzewodowa droga do Przemysłu 4.0

Nigdy wcześniej gromadzenie i wykorzystywanie odpowiednich danych nie było tak ważne. Tylko optymalny wgląd w maszyny, systemy i urządzenia umożliwia podejmowanie właściwych decyzji w zakresie konserwacji i kontroli produkcji oraz wdrażanie działań optymalizacyjnych. Bezprzewodowa komunikacja za pośrednictwem Bluetooth Mesh pozwala zaoszczędzić cenny czas integracji.

Możliwości Bluetooth Mesh

Bezprzewodowa droga do Przemysłu 4.0
Wykorzystaj Bluetooth Mesh do modernizacji systemów, utoruj drogę do Przemysłu 4.0 i stwórz dodatkowy kanał komunikacji – bez dodatkowego okablowania i bez ingerencji w system sterowania.
Integracja do 50 urządzeń
W systemie Bluetooth Mesh można zintegrować do 50 urządzeń IO-Link. Oznacza to, że w razie potrzeby można łatwo rozbudować system.
Ocena i wykorzystanie danych z czujników w IIoT
Dane z czujników można łatwo odczytywać za pomocą Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) i przetwarzać w aplikacji IIoT. Nasza platforma IIoT moneo jest idealna do tego zadania. Integracja jest szybka i łatwa bez kodu – podłącz i pracuj.
Bezpieczeństwo danych
Ochrona hasłem zapewnia bezpieczeństwo danych.
  1. Czujniki i siłowniki
  2. Adapter Bluetooth Mesh
  3. PLC (opcjonalnie, istniejące okablowanie jest zachowane)
  4. Stacja bazowa Bluetooth Mesh
  5. Aplikacje IIoT

Elementy składowe systemu Bluetooth Mesh

System Bluetooth Mesh składa się z maksymalnie 50 adapterów Bluetooth, które można sparować ze stacją bazową. Adaptery są podłączone do czujników IO-Link (niezależnie od producenta) i przesyłają dane procesowe do stacji bazowej przez Bluetooth. Jeśli baza znajduje się poza zasięgiem adaptera, jeden lub więcej adapterów działa jako pośrednicy i przekazuje informacje. Korzystając z ifm's IoT Core i MQTT/JSON, baza przesyła dane z czujników do dalszych systemów IIoT.

Na przykład do platformy IIoT moneo firmy ifm. moneo pozwala zintegrować stację bazową za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a także zapisywać, analizować i przetwarzać przychodzące dane. Zapewnia to maksymalną elastyczność i skalowalność.
Nie można o tym zapomnieć: Wstępnie przetworzone dane mogą być przekazywane z moneo za pomocą odpowiednich łączy do systemów w chmurze lub za pośrednictwem MQTT i OPC UA.

Warto wiedzieć: W przypadku modernizacji, sygnał SIO czujnika jest przesyłany do sterownika bez zmian.

Integracja Bluetooth Mesh

Przykłady zastosowania

Modernizacja w celu wydajnego monitorowania energii

Producent produktów do pielęgnacji wykorzystuje czujniki przepływu SD firmy ifm w różnych częściach swojego systemu do pomiaru zużycia sprężonego powietrza. Późniejsza analiza pomaga klientowi zidentyfikować nieszczelności lub zużycie sprężarki na wczesnym etapie, podjąć działania i zaoszczędzić pieniądze.

Do późniejszej integracji rozproszonych czujników z IIoT wykorzystano system Bluetooth Mesh. Pomogło to znacznie obniżyć koszty modernizacji ponoszone przez klienta: Zamiast podłączać czujniki do poziomu IT za pomocą długich przewodów (ponad 30 metrów), klient musiał jedynie podłączyć adaptery Bluetooth do czujników IO-Link i sparować adaptery ze stacją bazową. Stacja bazowa przesyła dane do platformy IIoT moneo w celu dalszej analizy, zanim wyniki zostaną przesłane do systemu zarządzania energią.

Monitorowanie stanu systemu

Aby stale monitorować stan dużych wentylatorów, klient z branży motoryzacyjnej mierzy parametry drgań i krzywą temperatury za pomocą czujników ifm. Oba parametry służą jako podstawa do uzyskania wiarygodnych informacji o wymaganiach konserwacyjnych wentylatorów. W tym celu dane są oceniane za pomocą platformy IIoT ifm moneo. Na podstawie uzyskanych informacji można wcześnie wykryć zbliżające się uszkodzenia i zapobiec awarii systemu. Ponadto niezbędne prace konserwacyjne można zaplanować w sposób pozwalający na zredukowanie czasów przestoju instalacji do minimum.

System Bluetooth Mesh został wykorzystany do integracji czujników z poziomem IIoT. Ponieważ wymagało to niewielkiego wysiłku, wdrożenie zostało przeprowadzone przez klienta. Można było uniknąć długich przestojów, złożonego okablowania i dodatkowych kosztów dla zewnętrznych dostawców usług.

Bluetooth Mesh do tymczasowego i łatwego monitorowania

Klient z branży spożywczej poszukiwał elastycznego i tymczasowego rozwiązania do wykrywania i cyfrowej oceny rozładowania separatorów i związanych z tym skoków ciśnienia. Potrzebne było proste, szybkie do wdrożenia rozwiązanie, umożliwiające łatwe podłączenie zmieniających się punktów pomiarowych do poziomu IIoT w celu gromadzenia danych. Wykorzystanie Bluetooth Mesh spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania klienta. Adapter Bluetooth można elastycznie przykręcić do żądanego punktu pomiarowego, a następnie wartości procesowe mogą być przesyłane do aplikacji IIoT za pośrednictwem MQTT/JSON i przekształcane w informacje. Zmiany okablowania nie są konieczne.

Opierając się na pierwszym pozytywnym doświadczeniu i przekonawszy się o korzyściach płynących z cyfrowego bezprzewodowego gromadzenia danych, klient planuje teraz dodać do systemu kolejne punkty pomiarowe, które będą stale przesyłać dane do poziomu IIoT za pośrednictwem Bluetooth Mesh.

Dobre powody na rzecz Przemysłu 4.0

Kiedy Bluetooth Mesh jest właściwym systemem?

Bluetooth Mesh to właściwy system, jeśli chcesz zmodernizować istniejącą instalację wyposażoną w czujniki IO-Link i skorzystać z zalet Przemysłu 4.0. Konkretnie oznacza to, że dane procesowe są rejestrowane, oceniane na poziomie informatycznym wspieranym przez oprogramowanie, a istotne informacje są wyodrębniane w celu optymalizacji procesu. Dzięki zastosowanej technologii Bluetooth można to zrobić bez dodatkowego okablowania i bez zakłócania komunikacji między czujnikiem a sterownikiem.

FAQ

moneo blue: Aplikacja

Aplikacja do mobilnego ustawiania parametrów i diagnostyki urządzeń IO-Link w produkcji