• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

KHS Technologia IO-Link dla maszyn pakujących żywność i napoje

Branża opakowaniowa
Inżynieria mechaniczna
Raport wideo

Nasz klient wykorzystuje IO-Link do pozyskiwania standardowych danych z czujników. W swoim zdecentralizowanym systemie będzie również używał bardziej inteligentnych czujników w swoich maszynach. W produkcji przepływowej firma KHS poszukiwała komponentu, który pozwoliłby jej na kompletny wstępny montaż rozdzielacza.

Zdecydowano się na moduły firmy ifm, które oferują idealne możliwości podłączenia przyrządów zainstalowanych na module przetwarzania i udostępnienia ich do sterownika PLC. Portfolio rozwiązań ifm jest najważniejsze, ponieważ jakość ma kluczowe znaczenie dla KHS. W końcu chcą dostarczać swoim klientom wysokiej jakości maszyny, które mogą wykonywać ich zadania. W związku z tym oczekują, że ich dostawcy będą przestrzegać tych samych standardów jakości i odpowiednio je realizować.

Nasz klient

KHS jest globalnym dostawcą linii maszyn pakujących dla przemysłu napojów. KHS wyposaża swoje linie pakujące w technologię ifm IO-Link, technologię łączeniową ifm oraz przyrządy ifm.

Nasz klient

KHS jest globalnym dostawcą linii maszyn pakujących dla przemysłu napojów. KHS wyposaża swoje linie pakujące w technologię ifm IO-Link, technologię łączeniową ifm oraz przyrządy ifm.

Najnowsze historie sukcesów

Inspirujące raporty zastosowania, studium przypadku i raporty wideo ze wszystkich branży przemysłu pokazują jak nasi klienci skutecznie zmniejszają koszty dzięki rozwiązaniom ifm. Często dodatkowo pozwalają one podwyższyć wydajność i funkcjonalność maszyn.