• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Wtyczki - konwertery z różnymi funkcjami

Mały na zewnątrz, duży wewnątrz

Te poręczne konwertery sygnałów czujników mają zaledwie kilka centymetrów wielkości, ale oferują szeroki zakres funkcji. Stanowią idealne uzupełnienie istniejących czujników, czy to w przypadku modernizacji maszyn, czy po prostu wtedy, gdy wymagane są specjalne funkcje, których sam czujnik nie może zapewnić.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony konwertery mogą być montowane bezpośrednio na czujniku lub w terenie.

Wersje dla stref aseptycznych

Dostępne są również specjalne wersje dla stref aseptycznych. Materiał obudowy jest odporny na agresywne środki czyszczące i posiada stopień ochrony IP69K. Gładka obudowa bez martwej strefy nie pozostawia miejsca na osady. Nie mają przycisków obrotowych do ustawiania, ale można je łatwo skonfigurować za pomocą IO-Link, podobnie jak wersje do ogólnego użytku przemysłowego. Oczywiście posiadają one certyfikat ECOLAB potwierdzający sprawdzoną odporność materiałową.

Produkty