• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Senzor tlaka PQ Cube postavlja nove standarde

Robustan u svakom kutu

Robusnost uređaja PQ Cube čini ga idealnim izborom za upotrebu na vakuumskim hvataljkama i svim drugim pneumatskim primjenama. Bilo da se radi o kućištu IP65, mjedenim utičnicama ili dokazano preciznoj mjernoj ćeliji otpornoj na prašinu i prljavštinu – sve je dizajnirano za trajnu upotrebu u zahtjevnim industrijskim okruženjima.

Zaslon TFT: prikladna vizualizacija podataka

U isto vrijeme, nismo ugrozili udobnost: Na zaslonu TFT od 1" možete pročitati sve relevantne podatke i informacije. Čarobnjak za instalaciju na devet jezika pomaže Vam pri postavljanju.