• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Upravljač IIoT za upravljački ormarić

Snažan i višenamjenski

Upravljač IIoT snažno je, komunikativno i fleksibilno rješenje PLC-a u digitalizaciji strojeva i postrojenja. Snažan jer na temperaturama okoline do 55°C četverojezgreni procesor od 1,3 GHz radi pri visokoj razini radnog učinka. Komunikativan jer je pravi jezični i prevoditeljski talent sa svojim različitim protokolima, bez obzira radi li se o povezivanju sa svijetom IT-a ili integraciji U/I podataka tehnologije automatizacije. Osim toga, moguća je čak i veza načela „uključi i radi” uređaja IO-Link – uključujući tumačenje IODD-a. Fleksibilan jer se upravljač IIoT može slobodno programirati putem sustava CODESYS V3.5.

Želite daljinski upravljati uređajem? Nema problema, poslužitelj za automatizaciju CODESYS omogućuje daljinsko otklanjanje pogrešaka i mrežnu vizualizaciju.

Alat za sve namjene koji ne ostavlja nijednu želju neispunjenom

Veza s različitim oblacima

Upravljač IIoT omogućuje prijenos zabilježenih i pripremljenih podataka na najpopularnije platforme u oblaku kao što su AWS, Microsoft Azure i AnyViz. Nadalje, upravljač IIoT govori uobičajenim standardnim jezicima digitalizacije, kao što su OPC UA i MQTT. Ako se podaci trebaju bilježiti i obrađivati u stvarnom vremenu, ulazi se mogu čitati, a izlazi kontrolirati upotrebom industrijskih Ethernetskih protokola kao što su EtherCAT, EtherNet/IP ili Modbus TCP.