• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Cilindrični senzori s utorom u obliku slova T s IO-Linkom

Svestrani nadzor cilindra

Ovaj senzor IO-Link s dva hardverska izlaza koji se mogu konfigurirati nadogradit će vaš stroj u tren oka. Izlazi se mogu konfigurirati prema vašim zahtjevima aplikacije. Vrijednost obrade visoke razlučivosti s rasponom detekcije od 50 mm omogućuje kontinuirani nadzor kao i digitalni prijenos putem IO-Linka. Zahvaljujući funkciji učenja i prilagodnika za Bluetooth, instalirani senzor može se lako prilagoditi izvan stroja.

Jedan senzor umjesto dva: Na cilindrima s kratkim hodom jedan senzor cilindra IO-Link (gornji utor) sada je dovoljan za otkrivanje oba krajnja položaja umjesto dva konvencionalna senzora (donji utor) kao što je to ranije bio slučaj.

Pametni prekidač cilindra za T-maticu

Integrirane dijagnostičke funkcije

Kombinirane funkcije, kao što je brojač hodova (brojač ciklusa prebacivanja), praćenje vremena između oba krajnja položaja ili temperatura uređaja osiguravaju pomoć pri servisiranju i omogućuju održavanje prema potrebi.