Kontroler IIoT dla szafy sterowniczej
Potężny i wszechstronny
Kontroler IIoT jest potężnym, komunikatywnym i elastycznym rozwiązaniem PLC w cyfryzacji urządzeń i zakładów. Jest potężny, ponieważ w temperaturze otoczenia maksymalnie do 55°C czterordzeniowy procesor 1,3 GHz pracuje z wysokim poziomem wydajności. Jest komunikatywny, ponieważ jest prawdziwym talentem językowym i tłumaczeniowym dzięki różnym protokołom, niezależnie od tego, czy jest to kwestia połączenia z infrastrukturą IT, czy integracji danych I/O w technologii automatyki. Ponadto możliwe jest podłączenie za pomocą Plug & Work urządzeń IO-Link – łącznie z Interpreterem IODD. Jest elastyczny – kontroler IIoT może być dowolnie programowany za pomocą CODESYS V3.5.
Chcesz zarządzać tym urządzeniem zdalnie? Nie ma problemu, CODESYS Automation Server umożliwia zdalne debugowanie i zdalną wizualizację w sieci.