• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Bærekraftig anleggstransformasjon: Hvordan ifm revolusjonerer produksjonen hos Danone

Næringsmiddelindustri
Melkeforedling Alternativt protein
Videorapport

Ifm jobbet med Danone og Boccard for å møte utfordringen med å erstatte melken som brukes i produksjonsprosessen med plantebaserte alternativer på vei til et mer bærekraftig anlegg. Ifms involvering fra de tidlige stadiene av etableringen av det nye anlegget sikrer maksimal nærhet til både anleggsprodusenten og sluttkunden. Dette muliggjør sømløst samarbeid og innovative løsninger.

Det nye anlegget ble satt opp samtidig med demonteringen av det gamle, med tanke på fullstendig integrering av de mekaniske, elektriske og automatiske områdene. Dette gjenspeiler hastverket og forpliktelsen til denne bærekraftige overgangen. Finn ut hvordan integreringen av IO-Link-teknologi, trykk- og temperatursensorer og AS-i-sikkerhetssystemer strømlinjeformet hele prosessen. Som en ny funksjon ble IO-Link integrert i anlegget, slik at alle digitale verdier kan hentes fra sensorene og reguleringsventilene kan betjenes digitalt. Den tilbyr også forenklet diagnostikk, sensorfeilrapportering og optimaliserte vedlikeholdsprosedyrer.

Samarbeidet mellom ifm, Danone og Boccard muliggjør nære kontakter, tekniske løsninger og raske reaksjoner. Ved å velge ifms produkter med den nyeste avanserte teknologien, bygger Danone og Boccard et fremtidsrettet og bærekraftig anlegg for de kommende tiårene.

Om Danone

Danone er et matvareselskap som produserer og distribuerer ferske meieri- og plantebaserte produkter, mineralvann og spesialisert ernæring over hele verden. Selskapet ble grunnlagt i Barcelona i 1919. Det nåværende Danone-konsernet ble opprettet i 1973 og har hovedkontor i Paris. Konsernet sysselsetter mer enn 100 000 mennesker og har 190 produksjonssteder over hele verden.

Om Danone

Danone er et matvareselskap som produserer og distribuerer ferske meieri- og plantebaserte produkter, mineralvann og spesialisert ernæring over hele verden. Selskapet ble grunnlagt i Barcelona i 1919. Det nåværende Danone-konsernet ble opprettet i 1973 og har hovedkontor i Paris. Konsernet sysselsetter mer enn 100 000 mennesker og har 190 produksjonssteder over hele verden.

De siste suksesshistoriene

De inspirerende applikasjonsrapportene, casestudiene og videorapportene fra alle bransjer viser hvordan kundene våre lykkes med å spare kostnader med løsninger fra ifm. Samtidig kan effektiviteten og funksjonaliteten til maskiner ofte økes.