• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Mounting adapters
  5. E43307

Prosessovergang Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

Prosessovergang Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • For installasjon av prosess-sensorer i containere og rør
  • Enkel, rask og sikker montering
  • Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
  • Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
  • Høytrykksvurdering
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] 25,00
Mekaniske data
Vekt [g] 596,00
Materialer rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling G 1/2 tettingskjegle
Prosesstilkobling Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene 0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 H4
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.