Az új generáció: a kompakt 4,3" ecomat kijelző
16 millió szín, nagy felbontású kijelző Optical Bonding funkcióval és nagy teljesítményű processzor egy kompakt, robusztus házban: Ez az új 4,3"-os ecomat kijelző. A ragyogó kijelzés mellett a HMI a fényerejével és nagy látószögével is meggyőző. Ez biztosítja, hogy a gépkezelő szinte bármilyen helyzetben könnyen felismerje a megjelenített tartalmat. A CODESYS 3.5-tel történő programozás minden fontos funkciót biztosít a felhasználó számára, ilyenek például a trend, a nyomkövetés, a riasztáskezelő, a felhasználókezelő és a webes vizualizáció. A Linux-alapú operációs rendszer lehetővé teszi a testreszabást is, például a QT segítségével történő egyedi megjelenítést.
Az ecomatDisplay család minden robusztus HMI-jéhez hasonlóan a 4,3 colos változat is tökéletesen alkalmas a zord környezetben való használatra. Az állandó rezgések, a víz vagy a por nem tud kárt tenni benne. A kijelző emellett az ifm-től jól ismert fokozott EMC ellenállóképességgel és E1 típusjóváhagyással rendelkezik, így semmi sem áll a közúti forgalomban való használat útjában.
Dióhéjban: A 4,3"-os ecomatDisplay új mércét állít fel a kompakt, robusztus HMI-k területén!
Az ecomatDisplay 4,3" részletesen
Termékelőnyök
A 16 millió színnek, az 1000 cd/m² fényerőnek és az Optical Bonding funkcióval rendelkező nagy felbontású kijelzőnek köszönhetően a kijelző bármikor, még erős napfényben is könnyen leolvasható.
Hőség és hideg, víz és jég, por és rezgés – az ecomatDisplay 4,3" számára mindez nem jelent problémát. Az öntött alumíniumból, üvegszál-erősítésű műanyagból és hőre edzett üvegből készült robusztus házzal a kompakt HMI minden kihívásnak megfelel.
A nagy teljesítményű, kétmagos, 1,4 GHz-es processzor, a 4 GB memória és az 1 GB DDR4 RAM nem hagy kívánnivalót maga után.
Legyen az Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokollok TCP/UDP, vagy hálózati változók Etherneten vagy USB-n keresztül: Az ecomatDisplay minden kommunikációs akadályt könnyedén leküzd.
A kompakt ecomatDisplay mindössze 5 (Ethernet-változat) és legfeljebb 8 watt (USB-s változat) közötti energiafogyasztásával jövőorientált kialakítású.
A rendszer áttekintése
Nagy teljesítményű kommunikációs tehetség a mobil gép központjaként
A nagy teljesítményű, kétmagos, 1,4 GHz-es processzorral és alacsony, mindössze 5-8 wattos energiafogyasztással a 4,3"-os ecomatDisplay ideálisan felszerelt a jövőre nézve. De nem csak nagy teljesítményű, hanem igazi kommunikációs tehetség is. Legyen az Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet TCP/UDP protokollok, vagy hálózati változók Etherneten vagy USB-n keresztül (opcionális): Az ecomatDisplay mindig a megfelelő módon és a megfelelő nyelven kommunikál a mobil géppel.
A 4,3"-os ecomat kijelző a kezelhetőség szempontjából is verhetetlen – az RGB-billentyűzettel (16 millió szín) és a kapacitív érintőképernyővel ellátott változat (2024-es kiadás) sem hagy kívánnivalót maga után.
Alkalmazási példák az ecomatDisplay 4,3" kijelzőhöz
Nem kell visszariadnia semmilyen technikai összehasonlítástól: a 4,3" ecomatDisplay
4,3" ecomatDisplay |
Tipikus kis méretű, robusztus HMI |
|
Vezérlés / PLC | ||
Processzor | ARM Dual Core, 64 bit, 1,4 GHz CPU | ARM Single Core 400 MHz |
Memória és RAM | 4 GB, 1 GB DDR4 | 8 MB, 288 KB SDRAM |
Ethernet kommunikációs protokoll | TCP/IP, UDP, Modbus TCP szerver és kliens, Ethernet/IP | |
CAN kommunikációs profil | CAN, CANopen,J1939 | CAN, J1939 |
Beépített csatlakozások | 1 CAN, 1 Ethernet vagy 1 USB csatlakozás | csak CAN |
Lehetőség Ethernet-adapter csatlakoztatására az USB-porthoz | (további költségek) |
|
I/O-k | ||
Szerelés | külső I/O modulok a terepi szereléshez | Az I/O-k a vezetőfülkében elhelyezett kijelző részét képezik |
I/O-típus | CANopen technológia | analóg vagy bináris I/O |
I/O-k száma | 16 konfigurálható bemenet, 16 konfigurálható kimenet vagy vegyes modulok | 4 konfigurálható bemenet, 3 konfigurálható digitális kimenet |
Érzékelődiagnosztika és távparaméterezés | ||
Telepítés | M12 plug-and-play, nincs kábelköteg, időtakarékos | nagyszámú pin, munkaigényes, összetett hibakeresés |
HMI kijelző | ||
Méret és felbontás | 4,3", 800 x 480 felbontás | 3,5", 320 x 240 felbontás |
Színek | 24 bit, 16 millió szín | 18 bit, csak 264k szín |
Érintőképernyős változat | igen, PCAP kesztyűs és vizes üzemmóddal | |
Fényerő | 1000 cd/m² | 400 cd/m² |
A háttérvilágítás fényerejének szabályozása | 0 - 100 %, szabadon programozható | statikusan teljes fényerő |
Kijelző forgatása | Szerelés / forgatás 90°-os lépésekben | |
Billentyűzet | ||
RGB-háttérszínek | 24 bit, 16 millió szín, szabadon programozható | statikusan csak 1 szín |
Billenőkapcsoló | Kurzor funkció (fel, le, balra, jobbra, enter) taktilis visszajelzéssel | 5 funkciógomb |
Tulajdonságok | ||
Retain-változók | 8 kB | |
RTC óra | igen, az akkumulátor akár 15 évig is pufferelhető | |
Szoftver | ||
Programozó szoftver | CODESYS 3.5 vagy QT | CODESYS 3.5 |
Többnyelvű támogatás és recept-/tételkezelés | ||
Trendkijelzés és riasztás | ||
Felhasználókezelés jelszóvédelemmel | ||
Webes megjelenítés | ||
Beállítás menü | Beállítási és helyreállítási menü a készüléken | külön PC-s szoftveren keresztül |
Mechanikai tulajdonságok | ||
teljesítményfelvétel | 5 - 8W | 12 W |
Védettség és szerelés | IP65 / IP67, RAM vagy beépítés | IP67, beépítés |
Ház és elülső üveg | Előlap öntött alumíniumból, hátlap üvegszál-erősítésű műanyagból, hőre edzett üvegből | műanyag |
A beágyazott Linuxnak köszönhetően rendkívül rugalmas
- Codesys 3.5
• Előre definiált és egyszerű könyvtárak
• Időmegtakarítás a kész sablonprojektek révén - Plug and Work
Egyszerű és gyors adatcsere a szabványos PC-programok, például a Putty és a WinSCP használatával (pl. naplófájlok) - Hozzáigazíthatóság firmware-frissítéssel
Funkcióbővítés és testre szabott adaptációk lehetősége, pl. QT vagy CODESYS használatával ugyanazon a hardveren - Kommunikatív
Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA protokollok, hálózati változók Ethernet-vagy USB-interfészen keresztül (opcionális)