Kako ifm osigurava trajnu kvalitetu proizvoda
„Visoka kvaliteta proizvoda i precizni tehnički podaci predstavljaju neosporive vrijednosti poduzeća ifm.”
Svi zaposlenici strastveno primjenjuju to vodeće načelo korporativne filozofije poduzeća ifm u praksi. To se očituje u 5-godišnjem jamstvu koje nudimo za sve proizvode koje ifm proizvodi. Ulijeva li to povjerenje? Zaista. Svjesni smo svojeg vrhunskog osiguranja kvalitete kojim se osigurava da svaki proizvod dugoročno radi onako kako bi trebao.
Upravljanje kvalitetom u skladu s normom ISO 9001? Za nas je to dobra polazna točka za vlastite standarde, kriterije kvalitete i postupke pregleda.
Za postizanje zadovoljavajućih krajnjih rezultata ključno je uvijek se pridržavati tih kriterija, postupaka i zahtjeva od početka do kraja. To započinje nabavom, nastavlja se pregledom ulazne robe, dugoročnim testovima otpornosti na stres prije serijske proizvodnje, nasumičnim provjerama u procesu proizvodnje i završava konačnim pregledom. Povratne informacije naših klijenata neprestano se integriraju u procjenu kvalitete i kontinuirano poboljšanje.
Kao što vidite, kvalitetu ne možete stvarati i osiguravati polovično. Uz najbolju moguću proizvodnu opremu i najsuvremeniji laboratorij za ispitivanje, ljudski faktor također igra odlučujuću ulogu: naše iskustvo, redovita razmjena i dugogodišnja stručnost osiguravaju da će vas svaki pojedini proizvod koji kupite od poduzeća ifm također u to uvjeriti. Od prvog dana. Za cijeli vijek trajanja senzora.
Test od 1000 sati
Kako bismo osigurali trajnu pouzdanost, podvrgavamo svoje senzore rigoroznim preliminarnim ispitivanjima
Kakav bi svijet bio bez normi? Manje usporediv, manje pouzdan, manje precizan. Tako je. No što ako želite biti više nego usporedivi, pouzdani i precizni? U tom slučaju, postavit ćete vlastita očekivanja dosta više nego što se zahtijeva prema općim specifikacijama i, na taj način, stvoriti senzor koji će isporučiti vrhunsku izvedbu u svakoj zamislivoj, a ponekad čak i nezamislivoj primjeni. Trajno.
Kako pripremamo svoje senzore za to? Počinjemo s intenzivnim testom otpornosti na stres:
- Svaki novorazvijeni senzor najprije mora preživjeti 1000 sati na različitim temperaturama bez ikakvih oštećenja prije nego što uopće dobije pečat odobrenja za serijsku proizvodnju.
- Tijekom proizvodnje bit će opetovano podvrgnut testovima izvedbe u redovitim i ekstremnim uvjetima.
- Testirat ćemo njegovu otpornost linijski i nasumično, ali i više, s posebnim strojevima.
Tako kontinuirano osiguravamo da će naši proizvodi uspješno ispuniti zahtjeve koje im postavljamo i uvjeriti vas u njihova vrhunska svojstva.