• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Miten ifm varmistaa tuotteiden kestävän laadun

ifm:n työntekijä tarkastamassa ifm:n tuotetta

”Tuotteiden korkea laatu ja tarkat tekniset tiedot ovat ifm:n kiistattomia arvoja.”

Kaikki työntekijät toteuttavat tätä ifm:n yritysfilosofian ohjaavaa periaatetta intohimolla. Se ilmenee 5 vuoden takuuna, jonka tarjoamme kaikille ifm:n valmistamille tuotteille. Kuulostaako tämä vakuuttavalta? Todellakin. Olemme tietoisia ylivoimaisesta laadunvarmistuksestamme, joka takaa, että jokainen tuote toimii pitkällä aikavälillä niin kuin sen pitääkin.

ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallinta? Meille se on hyvä lähtökohta omille standardeille, laatukriteereille ja tarkastusprosesseille.

Tyydyttävien lopputulosten saavuttamiseksi on välttämätöntä, että näitä kriteerejä, prosesseja ja vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti alusta loppuun. Tämä alkaa hankinnoista, jatkuu tavaroiden tulotarkastuksilla, sarjatuotantoa edeltävillä pitkäaikaisilla rasitustesteillä, valmistusprosessin aikaisilla pistotarkastuksilla ja päättyy lopputarkastukseen. Asiakkaidemme palaute otetaan jatkuvasti huomioon laadun arvioinnissa ja jatkuvassa parantamisessa.

Kuten näet, laatua ei voi luoda ja varmistaa puolivillaisesti. Parhaan mahdollisen tuotantolaitteiston ja huippuluokan testilaboratorion lisäksi myös inhimillisellä tekijällä on ratkaiseva merkitys: Kokemuksemme, säännöllinen tiedonvaihto ja monivuotinen asiantuntemuksemme takaavat, että jokainen ifm:ltä ostamasi tuote vakuuttaa myös sinut. Ensimmäisestä päivästä lähtien. Anturin koko käyttöiän ajan.

1000 tunnin testi

Kestävän luotettavuuden varmistamiseksi antureillemme tehdään tiukat ennakkotestit

Millainen maailma olisi ilman standardeja? Vähemmän vertailukelpoinen, vähemmän luotettava ja vähemmän tarkka. Juuri näin. Mutta entä jos haluat olla enemmän kuin vertailukelpoinen, luotettava ja tarkka? Siinä tapauksessa asetat oman rimasi hieman korkeammalle kuin mitä yleiset vaatimukset edellyttävät ja luot siten anturin, joka tuottaa huippusuorituksia kaikissa kuviteltavissa olevissa ja joskus uskomattomissakin sovelluksissa. Pysyvästi.

Miten valmistelemme anturimme tähän? Aloitamme intensiivisellä rasitustestillä:

  • Jokaisen kehittämämme uuden anturin täytyy ensin selviytyä 1000 tuntia lämpötilojen vuoristoradassa vaurioitumatta ennen, kuin se voidaan edes hyväksyä sarjatuotantoon.
  • Tuotannon aikana sille tehdään jatkuvasti suorituskykytestejä normaaleissa ja äärimmäisissä olosuhteissa.
  • Testaamme sen kestävyyttä sekä inline- että satunnaistesteillä, mutta myös intensiivisemmin erikoiskoneilla.

Näin varmistamme jatkuvasti, että tuotteemme täyttävät niille asettamamme vaatimukset ja vakuuttavat asiakkaat ylivoimaisilla ominaisuuksillaan.