• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Kunnonvalvonta
  3. Virtausmittarit vedelle
  4. Ultraääni-virtausanturit
  5. SU9020

Ultraäänivirtausanturi

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

Ultraäänivirtausanturi

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

  • Ultrapuhtaan veden ja käyttöveden tarkka virtausmittaus
  • Kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja komponenteista vapaa mittausputki takaa hyvän kemiallisen kestävyyden ja jatkuvan tiiviyden
  • erittäin tarkka inline-mittausprosessi eliminoi vaihtelevista seinämäpaksuuksista ja putkimateriaaleista aiheutuvat vaikutukset
  • Toimintatila-LED ilmaisee anturin tilan ja mahdollistaa prosessin laadun päättelyn
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Prosessiliitäntä G 1 1/4 DN32 ulkokierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine ultrapuhdas vesi; vesi; vesipohjaiset aineet
Ainetta koskeva huomautus
vesipohjaiset aineet: aineilla, joiden lisäainepitoisuus on >10%, toistotarkkuus on ainoa saatavilla oleva arvo
Aineen lämpötila [°C] -20...100
Min. rikkoontumispaine
150 bar 15 MPa
Painealue
100 bar 10 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 75
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 5
Mittausperiaate ultraääni
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; pulssisignaali; analogiasignaali; IO-Link; taajuussignaali; diagnostiikkasignaali; summaaja, kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 0...10000
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö läpivirtausmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Näyttöalue
-330...330 l/min -19800...19800 l/h -16,777...16,777 m/s -19,8...19,8 m³/h
Resoluutio
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,001 m³/h
Kytkentäpiste SP
2,5...275 l/min 151...16500 l/h 0,128...13,981 m/s 0,151...16,5 m³/h
Palautuspiste rP
1,1...273,6 l/min 65...16414 l/h 0,055...13,908 m/s 0,065...16,414 m³/h
Analogia-alueen alkupiste ASP
-275...220 l/min -16500...13200 l/h -13,981...11,185 m/s -16,5...13,2 m³/h
Analogia-alueen loppupiste AEP
-220...275 l/min -13200...16500 l/h -11,185...13,981 m/s -13,2...16,5 m³/h
Virtausmittaus, alaraja LFC
1...13,8 l/min 60...825 l/h 0,051...0,699 m/s 0,06...0,825 m³/h
Taajuusloppupiste, FEP
55,2...275 l/min 3310...16500 l/h 2,805...13,981 m/s 3,31...16,5 m³/h
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Läpivirtausmäärämittaus
Pulssinpituus [s] 0,002...2
Pulssin arvo 0,02...99990000 I
Lämpötilavalvonta
Mittausalue [°C] -20...100
Näyttöalue [°C] -44...124
Resoluutio [°C] 0,1
Kytkentäpiste SP [°C] -19,6...100
Palautuspiste rP [°C] -20...99,6
Analogia-alueen alkupiste [°C] -20...76
Analogia-alueen loppupiste [°C] 4...100
Taajuusalkupiste, FSP [°C] -20...76
Taajuusloppupiste, FEP [°C] 4...100
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Toistotarkkuus ± 0,2 % MEW
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,2
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Ohjelmisto / ohjelmointi
Diagnostiikkatoiminnot virtauksen tunnistussuunta; signaalin laatu
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1.3
SDCI-standardi IEC 61131-9: 2013-07
Profiili Identification and Diagnosis (0x4000)
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 3
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 9,6
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
summaaja 32
Virtausvalvonta 32
Lämpötilavalvonta 32
tila 4
Lähtö 1 1
Lähtö 2 1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1460
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN 61326-1:2021
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [vuotta] 160
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I034
Painelaitedirektiivi voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 639,4
Asennustapa sisääntuloputken pituus 5xDN; ulostuloputken pituus 1xDN
Materiaalit kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Näyttö: PFA; tiiviste Näyttö: FKM; liitin: POKAN
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit Mittausputki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Prosessiliitännän tiivistys: Centellen Levytiiviste
Prosessiliitäntä G 1 1/4 DN32 ulkokierre
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) 1,25 µm
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
Kytkintoiminta 2 x LED, keltainen
diagnostiikka 1 x LED, 3-värinen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Levytiiviste 2, Centellen
pakkausinsertti
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
pulssi- ja määrämittarisignaalit ovat käytettävissä vain toisessa lähdössä
tarkkuusarvot koskevat koko sovellusaluetta
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
alenema ympäristölämpötila
1 Ympäristölämpötila
2 Aineen lämpötila
Druckverlustkurve