Muunnin IO-Link - 0...10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 3000 |
Tarkkuusanalogialähtö [%] | 0,25 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor | ||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A/B | ||||||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,6 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67 | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 432 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 91 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |