• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Системи за наблюдение
  4. Системи за наблюдение
  5. O3R225

3D камера

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

3D камера

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението [px] 1280 x 800
Резолюция на изображението 3D [px] 224 x 172
Ъгъл на отвора [°] 128 x 80
Ъгъл на отвор 3D [°] 105 x 78
Честота на повторение на изображение [Hz] 20
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 20
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Макс. токово потребление [mA] 800
Консумация на енергия [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Сензор за разпознаване на обекти PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Вградено осветление да; (инфрачервен: 940 nm невидимо излъчване)
Обхват на следене
Резолюция на изображението [px] 1280 x 800
Резолюция на изображението 3D [px] 224 x 172
Ъгъл на отвора [°] 128 x 80
Ъгъл на отвор 3D [°] 105 x 78
Честота на повторение на изображение [Hz] 20
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 20
Интерфейси
Стандарт за предаване FPD-Link
Тип конектор HFM (Mini-Fakra)
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...40
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 54
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-64 Излъчване на смущения / жилищни, търговски и леко-промишлени среди
EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения / индустриални среди
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне / (11 ms) не се повтаря
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне / (6 ms) повтарящ се
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 Земно притегляне RMS / (10...500 Hz)
Защита на лазера клас 1
Бележки за лазерната защита
Внимание: невидимо лазерно лъчение
лазерен клас: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Електрическа защита
EN 61010-2-201 електрическо захранване само чрез схеми PELV
Механични данни
Тегло [g] 170,9
Размери [mm] 90 x 31 x 26
Материал корпус: цинкова отливка с покритие; Капак: PMMA; прозорец: стъкло / PMMA; задната част на корпуса: алуминий с покритие
Усилие на затягане [Nm] < 0,8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: Dual-HFM
Други данни
Размер на видимото поле
разстояние [m] Дължина [m] Ширина [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
повторяемост на измерването на разстоянието на отделен пиксел
обхват на измерване / разстояние [m] повтаряемост на измерените стойности на разстоянието върху сиви обекти (18% отразяваща способност) [mm] Прецизност [mm]
типична стойност типична стойност
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
object in centre of the image
Околна температура 20° C
измерено при отразяваща способност от 18% до 90%
Повторяемостта може да бъде оптимизирана с филтърни функции
Температурен дрифт
Температурен обхват -10...40 °C
Температурен дрифт [mm/K] 0,1