KHS IO-Link-tekniikka elintarvikkeiden ja juomien pakkauslinjakoneisiin
Videoraportti
Asiakkaamme käyttää IO-Linkiä perusanturidatan hankintaan. Se tulee käyttämään hajautettua järjestelmää varten koneissaan myös enemmän älyantureita. KHS etsi virtaustuotantoon komponenttia, jonka avulla jakotukki voitaisiin esiasentaa valmiiksi.
Se valitsi ifm:n moduulit, jotka tarjoavat ihanteelliset mahdollisuudet prosessointimoduuliin asennettujen instrumenttien johdotukseen ja niiden saattamiseen PLC:n käyttöön. ifm:n ratkaisuvalikoima on oleellinen, koska laatu on KHS:lle kriittisen tärkeää. KHS haluaa kaiken kaikkiaan tarjota asiakkailleen korkealaatuisia koneita, jotka voivat täyttää tehtävänsä. Siksi se odottaa toimittajiensa noudattavan samoja laatustandardeja ja toimittavan niiden mukaisesti.