pyörintävahti IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
pyörintävahti IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Mittausalue [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Mittausalue [U/min] | 1...120000 |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 380 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Tulovirran rajoitus [mA] | 200 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Mittausalue [U/min] | 1...120000 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [%] | 0,5...100 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,3 | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67 | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 317 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 83,8 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 35 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |