- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Käyttö- ja monitorointiyksiköt
- Kestävä HMI 64-bittisille moniytimisille prosessoreille
- CR1141
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- Suorituskykyinen ja kestävä HMI modernilla 64-bittisellä arkkitehtuurilla
- Taustavalaistut painikkeet tuntotakaisinkytkennällä.
- Suorituskykyinen USB-liitäntä huoltoliitäntänä
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Vapaasti ohjelmoitavissa IEC 61131-3 mukaan, CODESYS 3.5
Sovellutus
Sovellutus | ajoneuvokäyttöön; Käyttö teollisuusympäristössä; käyttö märissä tiloissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 333; (24 V DC) |
Tehonkulutus [W] | 8 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 1; (ei-konfiguroitava huoltotulo) |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Käyttöjärjestelmä | Embedded Linux |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; USB |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtonopeus | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokolla | CANopen; SAE J1939; vapaa protokolla | |
Profiili | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tehdasasetukset |
|
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s |
---|---|
Versio | 2.0 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||||
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 | ||||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 5000 | ||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||||||
Likaantumisaste | 2; (ennen asennusta ja laitetta vaihdettaessa) | ||||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rautatiekäyttö |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta; pinta- tai upotusasennus; (asennusaukko: 114 x 99 mm) | ||||||
Mitat [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu pulveripinnoitettu; Näyttö: lasi heijastamaton ja vahvistettu; kotelon takapuolella: muovi; kalvo : Gore-Tex | ||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 800 x 480 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 4,3" | ||||
Muotosuhde | 16:10 | ||||
Näytön taustavalaistus | LED | ||||
Värisyvyys | 24 Bit | ||||
Kirkkaus [cd/m²] | 1000; (säädettävä: 0...100 %; askeleissa: 1 %) | ||||
Kontrastisuhde | 800:1 |
Laitteisto
Prosessori | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Työmuisti | 1 GByte RAM |
Massamuisti | 4 GByte Flash |
Haihtumaton muisti | 8 kByte |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - CAN
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - USB
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: B |