• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Сензорът за налягане PQ Cube поставя нови стандарти

Здрав във всеки ъгъл

Здравината на PQ Cube го прави идеалният избор за използване при вакуумни захващащи механизми и всички други пневматични приложения. Независимо дали става въпрос за корпус IP65, месингови гнезда или доказано точна, устойчива на прах и замърсявания измервателна клетка – всичко е проектирано за постоянна употреба във взискателни индустриални среди.

TFT дисплей: удобно визуализиране на данни

В същото време не сме направили компромис с комфорта: На 1" TFT дисплей можете да прочетете всички необходими данни и информация в ясна писмена форма. Ръководството за инсталиране на девет езика ви помага да го настроите.