- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Решения за проследяване и проследяване
- ZZ1124
edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|---|
Размери [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Приложение
Приложение | предварително програмирано крайно устройство със софтуер за UHF порта |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...32 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на енергия [W] | 32 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 2 |
Брой USB интерфейси | 2 |
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Тип конектор | M12 |
Протокол | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Скорост на предаване | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Тип конектор | M12 | ||
Версия | USB 2.0 | ||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||||
Температура на съхранение [°C] | -35...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 3000 | ||||
Защита | IP 65 | ||||
Степен на замърсяване | 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 2294,75 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Материал | корпус: алуминиева отливка с прахово покритие; Дисплей: стъкло химически закалени и антиотразителни |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Резолюция на дисплея | 1280 x 480 | ||
Тип на дисплея | цветен дисплей със сензорна функция | ||
Размер на дисплея | 12,3" 8:3 | ||
Показване на фоновото осветление | Светодиод | ||
Дълбочина на цвета | 24 Bit | ||
Яркост [cd/m²] | > 1000 | ||
Контрастно съотношение | 1000:1 |
Хардуер
Процесор | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Постоянно съхранение | 8 GByte Flash |
Подвижно съхранение | USB интерфейс |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Аксесоари
Изисква се аксесоар |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - USB
Конектор: 2 x M12; кодиране: B |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x AMP конектор |